Bewegungsmelder und Präsenzmelder
Bewegungsmelder schalten automatisch das Licht ein, wenn sie eine Bewegung registrieren. Präsenzmelder können noch mehr: Sie reagieren auf An- oder Abwesenheit von Personen.
Die Bewegungsmelder und Präsenzmelder besitzen einen Passiv Infrarot Sensor (PIR-Sensor). Dieser nutzt die Wärmestrahlung von Lebewesen zur Detektion. Jeder Körper, dessen Temperatur über dem absoluten Nullpunkt liegt (-273 °C, 0 K), gibt elektromagnetische Strahlung ab. Die abgestrahlte Energiemenge und die Wellenlängenverteilung der Strahlung hängen von der Temperatur des Körpers ab. Diese Strahlung liegt beim Menschen im infraroten Wellenbereich. Diese Infrarotstrahlung ist für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar, wird jedoch von den Passiv-Infrarot-Sensoren detektiert.
Bewegungsmelder
Innen- und Außenbereich, Aufputz, Einbau oder Wandmontage mit Fernbedienungen für die einfache Bedienung
Präsenzmelder
Aufputz und Einbau, Korridor und Highbay mit Fernbedienungen für die einfache Bedienung