The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder
  • Bewe­­gungs­­­melder für den Innen- und Außen­­be­reich
  • Wand­mon­tage
  • EE830
  • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder

Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß EE830

EAN
3250612258321
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H54
Preis
 58,98 €
/ Stück *
 58,98 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

EE830

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder
  • EE827

    Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß

     15,01 €  / Stück*
  • EE825

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

     12,58 €  / Stück*

Passend zu

  • EE825

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

     12,58 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    200 - 200
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    5 S - 15 Min
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    83 mm
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Funk­tion
    Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
  • Monta­geart
    für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild EE830 | Hager Deutschland

    Produktbild EE830

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EE830 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE830

    Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08

    PDF
    2,96 MB
    Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
    Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    557,10 kB
  • Bestellhilfe

    Bild Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe | Hager Deutschland

    Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe

    Alle technischen Daten im Überblick

    PDF
    1,76 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild * | Hager Deutschland

    *

    Konformitätserklärung International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EE840 - Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß
    EE840
    Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß
    Preis
     75,59 €
    / Stück *
     75,59 €
    / Stück *
  • 2
    EE831 - Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit
    EE831
    Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit
    Preis
     58,98 €
    / Stück *
     58,98 €
    / Stück *
  • 3
    EE870 - Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 weiß
    EE870
    Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 weiß
    Preis
     165,51 €
    / Stück *
     165,51 €
    / Stück *
  • 4
    EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss
    EE860
    Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss
    Preis
     136,74 €
    / Stück *
     136,74 €
    / Stück *
  • 5
    EE850 - Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß
    EE850
    Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß
    Preis
     112,26 €
    / Stück *
     112,26 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

Außenbewegungsmelder Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 200° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE825 bzw. EE827 möglich.

Erfassungswinkel: 200 - 200
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Breite: 83 mm
Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Farbe: Weiß
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Funktion: Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE830
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf