The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder
    • Bewe­­gungs­­­melder für den Innen- und Außen­­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE830
    EAN
    3250612258321
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß EE830

    Preis
    € 62,46
    / Stück *
    € 62,46
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

    EE830

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder
    • EE827

      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß

      € 15,90  / Stück*
    • EE825

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

      € 13,32  / Stück*

    Passend zu

    • EE825

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

      € 13,32  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      200 - 200
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      200 - 200
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Breite
      83 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Abde­ckung
      Mit Abde­ck­ele­menten zur Begren­zung des Erfas­sungs­feldes
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE830
    PDF
    RoHS Report EE830
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE830 | Hager Deutschland

      Produktbild EE830

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE830 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE830

      Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe | Hager Deutschland

      Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe

      Alle technischen Daten im Überblick

      PDF
      1,76 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild * | Hager Deutschland

      *

      Konformitätserklärung International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EE821 - Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit
      EE821
      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit
      Preis
      € 48,75
      / Stück *
      € 48,75
      / Stück *
    • 2
      WAN7030C12 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, petal, matt
      WAN7030C12
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, petal, matt
    • 3
      EE831 - Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit
      EE831
      Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit
      Preis
      € 62,46
      / Stück *
      € 62,46
      / Stück *
    • 4
      WAN7030C16 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, saffron, matt
      WAN7030C16
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, saffron, matt
    • 5
      EE861 - Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit
      EE861
      Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit
      Preis
      € 144,81
      / Stück *
      € 144,81
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

    Außenbewegungsmelder Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 200° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE825 bzw. EE827 möglich.

    Erfassungswinkel: 200 - 200
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 83 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
    Anschlussart: Mit Steckklemme
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE830
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf