The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • EE825
    EAN
    3250612258253
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder

    • ­Mon­ta­ge­zu­behör
    • Mehr sehen

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß EE825

    Preis
    € 13,32
    / Stück *
    € 13,32
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

    EE825

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­senheits­de­tektor komplett 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­senheits­de­tektor komplett
    • EE820

      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

      € 48,75  / Stück*
    • EE830

      Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

      € 62,46  / Stück*

    Passend zu

    • EE820

      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

      € 48,75  / Stück*
    • EE830

      Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

      € 62,46  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Texte
    • Monta­geart
      Für die Montage, z. B. an Haus­e­cken

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE825
    PDF
    RoHS Report EE825
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE825 | Hager Deutschland

      Produktbild EE825

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE825 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE825

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild * | Hager Deutschland

      *

      Konformitätserklärung International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EE828 - Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit
      EE828
      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit
      Preis
      € 15,90
      / Stück *
      € 15,90
      / Stück *
    • 2
      EE856 - Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit
      EE856
      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit
      Preis
      € 18,85
      / Stück *
      € 18,85
      / Stück *
    • 3
      EE855 - Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß
      EE855
      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß
      Preis
      € 19,03
      / Stück *
      € 19,03
      / Stück *
    • 4
      EE827 - Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß
      EE827
      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß
      Preis
      € 15,90
      / Stück *
      € 15,90
      / Stück *
    • 5
      EE826 - Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit
      EE826
      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit
      Preis
      € 13,32
      / Stück *
      € 13,32
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

    Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Ecke.

    Farbe: Weiß
    Montageart: Für die Montage, z. B. an Hausecken

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE825
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf