The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­­gungs- und Präsenz­­melder
    • Bewe­­gungs­­­melder für den Innen- und Außen­­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE820
    EAN
    3250612258208
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H54
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß EE820

    Preis
    € 48,75
    / Stück *
    € 48,75
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

    EE820

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bewe­gungs­melder
    • EE827

      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß

      € 15,90  / Stück*
    • EE825

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

      € 13,32  / Stück*

    Passend zu

    • EE825

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß

      € 13,32  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      140 -140 °
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      140 - 140
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Abde­ckung
      Mit Abde­ck­ele­menten zur Begren­zung des Erfas­sungs­feldes
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE820
    PDF
    RoHS Report EE820
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EE820 | Hager Deutschland

      Produktbild EE820

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE820 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE820

      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Bild Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
    • Produktanhang

      Bild Einstellanweisung für EE82xx-EE83xx - Bewegungsmelder (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09) | Hager Deutschland

      Einstellanweisung für EE82xx-EE83xx - Bewegungsmelder (FR-DE-EN-NL-ES-PT-SV-NO, 2016-09)

      Produktanhang en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-11-29

      PDF
      1,28 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe | Hager Deutschland

      Bewegungs- & Präsenzmelder Bestellhilfe

      Alle technischen Daten im Überblick

      PDF
      1,76 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Datenblatt

      Bild Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector | Hager Deutschland

      Technical data sheet for EE820 IP55 motion detector

      Datenblatt en-GB 2016-10-03

      PDF
      1,64 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild * | Hager Deutschland

      *

      Konformitätserklärung International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAN7030C11 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, shell, matt
      WAN7030C11
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, shell, matt
    • 2
      WAN7030C09 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, azure, matt
      WAN7030C09
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, azure, matt
    • 3
      WAN7030C10 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, forest, matt
      WAN7030C10
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, forest, matt
    • 4
      WAN7030C08 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, gold, metallisch
      WAN7030C08
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, gold, metallisch
    • 5
      EE850 - Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß
      EE850
      Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß
      Preis
      € 118,88
      / Stück *
      € 118,88
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE825 bzw. EE827 möglich.

    Erfassungswinkel: 140 -140 °
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
    Anschlussart: Mit Steckklemme
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE820
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf