The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­ausbau
  • Zähler­platz Zubehör
  • Y89BA
  • Zähler­platz­sys­teme

Abgangskabelbaum,10/16qmm,5-polig,3xbr,1xbl,1xgr/gb,H/H Y89BA

EAN
3250617851565
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 50,55 €
/ Stück *
 50,55 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Abgangskabelbaum,10/16qmm,5-polig,3xbr,1xbl,1xgr/gb,H/H

Y89BA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ZW312W-B-021

    AP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß

     2.199,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    10 - 10 mm²
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
    1
Ausstat­tung
  • Zähler­zu­gang
    Unten
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Kabel
  • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
    für 2-stö­ckige Trag­platten

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration Y89BA
PDF
Hager RoHS Report Y89BA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild Y89BA | Hager Deutschland

    Produktbild Y89BA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt Y89BA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt Y89BA

    Abgangskabelbaum,10/16qmm,5-polig,3xbr,1xbl,1xgr/gb,H/H

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26

    PDF
    434,95 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
    KH70GN
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
    Preis
     34,05 €
    / Stück *
     34,05 €
    / Stück *
  • 2
    KH70G - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grau
    KH70G
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grau
    Preis
     34,05 €
    / Stück *
     34,05 €
    / Stück *
  • 3
    KH70B - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau
    KH70B
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Blau
    Preis
     34,05 €
    / Stück *
     34,05 €
    / Stück *
  • 4
    KH35E - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grün
    KH35E
    Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grün
    Preis
     20,99 €
    / Stück *
     20,99 €
    / Stück *
  • 5
    Y87H - Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H
    Y87H
    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 675, H/H
    Preis
     35,76 €
    / Stück *
     35,76 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Abgangskabelbaum,10/16qmm,5-polig,3xbr,1xbl,1xgr/gb,H/H

Abgangskabelbaum

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
Zählerzugang: Unten
Polanzahl: 5
Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaums: für 2-stöckige Tragplatten

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : Y89BA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf