The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Ersatz­teile und Zubehör
  • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
  • XVS131
  • Ladein­fra­s­truktur

Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel XVS131

EAN
3250610103562
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 63,00 €
/ Stück *
 63,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel

XVS131

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    273 mm
  • Breite
    248 mm
  • Tiefe
    72 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Weiß

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XVS131
PDF
Hager RoHS Report XVS131
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVS131 | Hager Deutschland

    Produktbild XVS131

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVS131 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVS131

    Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Deutschland

    Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf