The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Ersatz­teile und Zubehör
  • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
  • XVS120
  • Ladein­fra­s­truktur

Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose XVS120

EAN
3250610103531
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 64,00 €
/ Stück *
 64,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose

XVS120

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • XVR111S

    Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

     585,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    273 mm
  • Breite
    248 mm
  • Tiefe
    72 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XVS120
PDF
Hager RoHS Report XVS120
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVS120 | Hager Deutschland

    Produktbild XVS120

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVS120 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVS120

    Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Deutschland

    Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf