The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Lade­sta­ti­onen
  • Lade­­sta­tion witty one
  • XVR107C
  • Ladein­fra­s­truktur

E-Ladestation witty one 1x07kW 1ph+N Kabel XVR107C

EAN
3250610015254
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 610,00 €
/ Stück *
 610,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

E-Ladestation witty one 1x07kW 1ph+N Kabel

XVR107C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    7 kW
  • Anschluss­leis­tung
    0,1 - 7 kW
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    1
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Lade­punkte
    1
Funk­ti­onen
  • Mit Last­ma­na­ge­ment
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    0
  • Mit Leitungs­schutz­schalter
    Nein
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Ja
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Typ 2
Abmes­sungen
  • Höhe
    370 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    150 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 50 °C
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XVR107C
PDF
RoHS report XVR107C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVR107C | Hager Deutschland

    Produktbild XVR107C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVR107C | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVR107C

    E-Ladestation witty one 1x07kW 1ph+N Kabel

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02

    PDF
    6,72 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre de-AT 2025-07-07 | Hager Deutschland

    Broschüre de-AT 2025-07-07

    PDF
    25,59 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe de-AT 2025-07-10 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe de-AT 2025-07-10

    PDF
    5,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-28 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-05-28

    PDF
    352,30 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    1
  • 1
    XVR111S - Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW
    XVR111S
    Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW
    Preis
     585,00 €
    / Stück *
     585,00 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf