The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Ersatz­teile und Zubehör
  • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
  • XVA137
  • Ladein­fra­s­truktur

Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13* XVA137

EAN
3250610022818
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 124,00 €
/ Stück *
 124,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

XVA137

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    810 mm
  • Breite
    180 mm
  • Tiefe
    80 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gewicht
  • Belast­bar­keit
    2,210 kg

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration XVA137
PDF
Hager RoHS report XVA137
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild XVA137 | Hager Deutschland

    Produktbild XVA137

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XVA137 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVA137

    Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

    PDF
    6,09 MB
    Bild Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Deutschland

    Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

    PDF
    4,06 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre de-AT 2025-07-07 | Hager Deutschland

    Broschüre de-AT 2025-07-07

    PDF
    25,59 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe de-AT 2025-07-10 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe de-AT 2025-07-10

    PDF
    5,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung fr-FR 2024-09-18

    PDF
    417,34 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    3
  • 1
    XEVA733 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
    XEVA733
    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
    Preis
     251,00 €
    / Stück *
     251,00 €
    / Stück *
  • 2
    XEVA732 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m
    XEVA732
    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m
    Preis
     246,00 €
    / Stück *
     246,00 €
    / Stück *
  • 3
    XEVA731 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    XEVA731
    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    Preis
     212,00 €
    / Stück *
     212,00 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf