1 Phasen-Zähler für Ladenstation-Dynamikmodulation XVA610
EAN
3250610087077
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
140,00 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bald verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Architektur
-
BussystemMODBUS
-
Polart1P+N
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
-
Maximaler Strom im Messstromkreis80 A
Kapazität
-
Anzahl Module2
Konnektivität
-
AnschlussartDirektanschluss
Abmessungen
-
Höhe92 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe60 mm
Ausstattung
-
Art des ImpulsgebersOptisch
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemBusanschlussklemme
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Montage aufDIN Schiene
mechanische Funktionen
-
Nominales Drehmoment Digitale Klemme0,50 - 0,50 Nm
Messung
-
MesssystemDirektmessung
-
MessgeräteartElektronisch
-
Strommessbereich0,25 - 80,0 A
-
Mess Spannungsbereich L-N92 - 276 V
-
Frequenzmessbereich45 - 65 Hz
Spannungsversorgung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung1
Funktionen
-
TarifausführungT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Ist kalibriertJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Leistungsaufnahme VA2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt XVA610
1 Phasen-Zähler für Ladenstation-Dynamikmodulation
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF3,09 MB -
Konformitätserklärung
Eu Declaration of Conformity
Konformitätserklärung fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Mehr Downloads