LED-Aggregat 230 V rot mit Drahtanschluss W.1 WUZ681
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 21 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennspannung230 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom0
Abmessungen
-
Höhe5 mm
Leistung
-
Stromaufnahme0,40 mA
Werkstoff
-
FarbeRot
Beleuchtung
-
Art der LampeLED
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WUZ681
LED-Aggregat 230 V rot mit Drahtanschluss W.1
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Mehr Downloads