The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WNC165B
    EAN
    3250617175678
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Steckd. SCHUKO 3fach waager. m. Klappd. AP, erh. Berührungsschutz, Schr.kl., W.1 WNC165B

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Polarweiß
    Grau
    Grau
    Polarweiß
    Polarweiß

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckd. SCHUKO 3fach waager. m. Klappd. AP, erh. Berührungsschutz, Schr.kl., W.1

    WNC165B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      76 mm
    • Breite
      217 mm
    • Tiefe
      64 mm
    • Anzahl Einheiten
      3
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Einbau­tiefe
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Selbstschlie­ßender Klapp­de­ckel, kann in Endpo­si­tion arre­tiert werden
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      cubyko

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-09-19
    PDF
    1,47 MB
    Hager REACH declaration WNC165B
    PDF
    Hager RoHS report WNC165B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNC165B | Hager Deutschland

      Produktbild WNC165B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WNC165B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNC165B

      Steckd. SCHUKO 3fach waager. m. Klappd. AP, erh. Berührungsschutz, Schr.kl., W.1

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05

      PDF
      239,37 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf