The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNA253B
    EAN
    3250610099957
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Aufputz­mon­tage IP55

    Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose, W.1 IP55, polarweiß WNA253B

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose, W.1 IP55, polarweiß

    WNA253B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WNA401B
    WNA401B
    Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA402B
    WNA402B
    Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA403B
    WNA403B
    Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA408B
    WNA408B
    Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • WNA681B

      Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß

      € 0,00  / *
    • WNA683B

      Gehäuseunterteil AP 3fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

      € 0,00  / *
    • WNA682B

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

      € 0,00  / *
    • WNA685B

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

      € 0,00  / *
    • WNA686B

      Gehäuseunterteil AP 2fach senkr. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

      € 0,00  / *
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      € 0,00  / *
    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      € 0,00  / *
    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Daten­netz­an­schluss
    Kapa­zität
    • Anzahl der Einsätze
      1
    • Anzahl Module
      2
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Dämp­fung
    • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
      5 dB
    • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
      5 dB
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Enddose
    Frequenz
    • Frequenz Band­breite
      4 - 862 MHz
    • Breit­band­tech­no­logie
      4 - 862 MHz
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      45 mm
    • Einbau­tiefe
      0
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Wippe
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Combination c/o Switch / SCHUKO socket outlet W.1 grey (English)
    PDF
    182,55 kB
    REACH declaration WNA253B
    PDF
    RoHS Report WNA253B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNA253B | Hager Deutschland

      Produktbild WNA253B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNA253B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNA253B

      Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose, W.1 IP55, polarweiß

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC145B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC145B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55, p.weiß
    • 2
      WNC143 - Aufputzsteckdose SCHUKO 3-fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1, grau
      WNC143
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau
    • 3
      WNC144B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
      WNC144B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
    • 4
      WNC144 - Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waag. m. Klappdeckel, 4 Schieber, W.1, grau matt
      WNC144
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau
    • 5
      WNC143B - Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC143B
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß

    Ausschreibungstext

    Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose, W.1 IP55, polarweiß

    Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.

    Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
    - Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
    - Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1

    Vorbestückt mit: Datennetzanschluss
    Anzahl der Einsätze: 1
    Anzahl Module: 2
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB
    Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
    Anschluss-/Steckertyp: Enddose
    Frequenz Bandbreite: 4 - 862 MHz
    Anzahl der Ausgänge: 2
    Werkstoff: Thermoplast
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Tiefe: 45 mm
    Einbautiefe: 0 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WNA253B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf