Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 16 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe22,80 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA157B
Blindverschluss-Einsatz, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB