Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 16 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffPolypropylen (PP)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Tiefe22,80 mm
-
Höhe75 mm
-
Anzahl Module2
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA155B
Kabelauslass-Einsatz, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB
Ausschreibungstext
Kabelauslass mit Schnellverschluss, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Seidenmatt
Tiefe: 22,80 mm
Höhe: 75 mm
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA155B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...