Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose, Modul-Einsatz UP WDF5600
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (35)Optionales Zubehör
-
Potentialausgleichsdose 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 818 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeGrau
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF5600
Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB
Ausschreibungstext
Doppel‑Potenzialausgleich‑Steckdose, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, für Leiterquerschnitte bis max. 6 mm².
Für die gesonderte Erdung medizinisch‑technischer Geräte sowie von Laborgeräten.
Anschlussbolzen nach DIN 42801: 1980-04.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Farbe: Grau
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF5600
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...