Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP WDF48001
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (39)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 823 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41,90 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Einbautiefe31 mm
-
MontageartKrallenbefestigung
-
GeschirmtNein
-
Mit StaubschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF48001
Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF357,16 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF292,91 kB
Ausschreibungstext
Lautsprecher-Steckdose High End, mit 2 Bananen- Steckbuchsen Metall (vergoldete Ausführung), mit 2 Bananen-Steckern Metall (vergoldete Ausführung), mit 2 Kabelschuhen Metall (vergoldete Ausführung). Bananen-Steckbuchsen auch für Schraubanschluss geeignet. Buchse und Stecker mit Kennring rot bzw. schwarz, auch als Steckverbindung für Schutz-Kleinspannung geeignet.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Farbe: Grau
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 41,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Einbautiefe: 31 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF48001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...