3-Stufenschalter UP, mit 0-Stellung 0-1-2-3, für HLK-Regelung WDE386103
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (45)Kompatible Produkte
-
Passend zu 827 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufUnterputz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Schaltart/Variantemit 0-Stellung: 0-1-2-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE386103
3-Stufenschalter UP, mit 0-Stellung 0-1-2-3, für HLK-Regelung
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Ausschreibungstext
Drehschalter‑Einsatz Unterputz mit 0-Stellung 0-1-2-3, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Anwendung für z. B. Klimaanlagen und Lüfter.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter mit Aufdruck sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Schaltart/Variante: mit 0-Stellung: 0-1-2-3
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE386103
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...