The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDE2040
    EAN
    3250610092538
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min, Modul-Einsatz UP WDE2040

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min, Modul-Einsatz UP

    WDE2040

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      16 A
    Funk­ti­onen
    • Lauf­zeit
      15 min
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      2-polig Aus
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit Durch­gangs­klemme
    • Monta­geart
      Ohne Spreiz­krallen
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      32,30 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WDE2040
    PDF
    RoHS Report WDE2040
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDE2040 | Hager Deutschland

      Produktbild WDE2040

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE2040 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE2040

      Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min, Modul-Einsatz UP

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf