The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • A.1
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • WDA2828W1
    EAN
    3250610092934
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • A.8 - Lichtsteu­e­rung
    • C.1 - Lichtsteu­e­rung
    • C.8 - Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach WDA2828W1

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach

    WDA2828W1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    Lichtsignal E14 Moduleinsatz
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDF6655

      Lichtsignal E14 Moduleinsatz

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      17 mA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      15 mm
    • Breite
      15 mm
    • Tiefe
      51 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Orange
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      Glüh­lampe
    Frequenz
    • Frequenz
      50-60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2828W1
    PDF
    RoHS Report WDA2828W1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA2828W1 | Hager Deutschland

      Produktbild WDA2828W1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA2828W1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA2828W1

      Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation de-DE 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WWW1007WP - Wippe anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1007WP
      Wippe anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
    • 2
      WWW1014WP - Wippe mit Aufdruck 0 WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1014WP
      Wippe mit Aufdruck 0 WG UP IP44, weiß glänzend
    • 3
      WWW1314WP - Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1314WP
      Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' WG UP IP44, weiß glänzend
    • 4
      WWW1339WP - Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1339WP
      Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, weiß glänzend
    • 5
      WWW2007WP - Wippen 2fach anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW2007WP
      Wippen 2fach anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend

    Ausschreibungstext

    Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach

    Glimmlampe E14 für Lichtsignal E14.

    Bemessungsstrom IN: 17 mA
    Farbe: Orange
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDA2828W1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf