The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP44
    • WDA1075ANM
    EAN
    3250610092491
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Aufputz­mon­tage IP44

    Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck WDA1075ANM

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck

    WDA1075ANM

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­platte
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      37 mm
    • Breite
      26 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungsset
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA1075ANM
    PDF
    RoHS Report WDA1075ANM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA1075ANM | Hager Deutschland

      Produktbild WDA1075ANM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA1075ANM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA1075ANM

      Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12

      PDF
      293,82 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      378,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE4448 - Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4448
      Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
    • 2
      WDE4450 - Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4450
      Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
    • 3
      WDE4412 - Jalousie-Schlüsselschalter Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4412
      Jalousie-Schlüsselschalter Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
    • 4
      WDE4462 - Jalousie-Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4462
      Jalousie-Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
    • 5
      WDA1076ANM - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 ohne Aufdruck
      WDA1076ANM
      Metall-Abdeckung Druckguss IP44 ohne Aufdruck
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf