Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, jade, halbglänzend WAK7011C07
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
WAK1011
Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 852 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementZentralstück
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
-
Mit AnzeigeNein
Werkstoff
-
FarbeGrün
-
Pantone-CodeÄhnlich Pantone 2217c
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe12,3 mm
Kapazität
-
Anzahl Module0
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Konnektivität
-
MontageartKlemmbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK04
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAK7011C07
Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, jade, halbglänzend
PDF
Mehr Downloads