Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach, 50x50 mm, A.x/C.x, anthr mt la WAF2108AT
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 325 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 36 Produkte verfügbar -
Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme 18 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 352 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Recyceltes Material
Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)50,00 %
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe10 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAF2108AT
Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach, 50x50 mm, A.x/C.x, anthr mt la
PDF -
Tool
Tool en-GB 2026-04-20
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB