Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1P - 1xFI/10xLS1pol/1xFI-LS VZ24AP500
EAN
3250611008637
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H93
Preis
284,70 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe341 mm
-
Höhe85 mm
-
Breite270 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Lieferumfang
-
Anzahl der FI-Schalter Typ A1
Ausstattung
-
Anzahl Reihen3
-
Mit KlingeltransformatorNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ24AP500
Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1P - 1xFI/10xLS1pol/1xFI-LS
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1P - 1xFI/10xLS1pol/1xFI-LS
Quick Connect Verteilerausbaupaket zur Montage in bereits installierten Mauerwannen der Kleinverteilerserie Volta. Die bestückten und verschienten und vorverdrahteten Geräteträger brauchen dabei nur in die in den Mauerwannen vorhandenen Schrauben gehangen und befestigt werden. Zu Vervollständigung liegt für die 3-reihige Ausführung eine extra Hutschiene bei. Eine PE und eine N Klemme, 2 Drahthalteklammern und die Blindstreifen S35S runden das Paket ab.1.Reihe: CJG440D, ADS913D; 2.Reihe: 6 x MBS116, 4 x MBS113, Verschienung mit Reserve für weitere 2 x LS 1-polig. Alle LS-Schalter sind Eingangs- als auch Abgangsseitig mit den montagfreundlichen Quick Connect Klemmen ausgestattet.
Höhe: 85 mm
Breite: 270 mm
Tiefe: 341 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ24AP500
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Quick Connect Verteilerausbaupaket zur Montage in bereits installierten Mauerwannen der Kleinverteilerserie Volta. Die bestückten und verschienten und vorverdrahteten Geräteträger brauchen dabei nur in die in den Mauerwannen vorhandenen Schrauben gehangen und befestigt werden. Zu Vervollständigung liegt für die 3-reihige Ausführung eine extra Hutschiene bei. Eine PE und eine N Klemme, 2 Drahthalteklammern und die Blindstreifen S35S runden das Paket ab.1.Reihe: CJG440D, ADS913D; 2.Reihe: 6 x MBS116, 4 x MBS113, Verschienung mit Reserve für weitere 2 x LS 1-polig. Alle LS-Schalter sind Eingangs- als auch Abgangsseitig mit den montagfreundlichen Quick Connect Klemmen ausgestattet.
Höhe: 85 mm
Breite: 270 mm
Tiefe: 341 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ24AP500
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!