The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VZ224N
    EAN
    3250616666252
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 4-reihig VZ224N

    Preis
    € 43,18
    / Stück *
    € 43,18
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 4-reihig

    VZ224N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage
    Abmes­sungen
    • Höhe
      693 mm
    • Breite
      279 mm
    • Tiefe
      31 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      48
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ224N
    PDF
    RoHS Report VZ224N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ224N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ224N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ224N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ224N

      Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 4-reihig

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VH48AT - Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      VH48AT
      Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      Preis
      € 199,96
      / Stück *
      € 199,96
      / Stück *
    • 2
      VA60CN - Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30, ohne Tür
      VA60CN
      Kleinv., volta, APV, 5x12PLE, IP30, ohne Tür
      Preis
      € 214,56
      / Stück *
      € 214,56
      / Stück *
    • 3
      VA24T - Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech,  mit Türschild
      VA24T
      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis
      € 44,92
      / Stück *
      € 44,92
      / Stück *
    • 4
      VZ407 - Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht
      VZ407
      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht
      Preis
      € 10,38
      / Stück *
      € 10,38
      / Stück *
    • 5
      VZ900 - Federscharnier, Volta APV, 2 Stück
      VZ900
      Federscharnier, Volta APV, 2 Stück
      Preis
      € 1,77
      / Stück *
      € 1,77
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 4-reihig

    Geräteabdeckung, volta

    Höhe: 693 mm
    Breite: 279 mm
    Tiefe: 31 mm
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Reihen: 4
    Farbe: Reinweiß
    Transparent: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ224N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf