The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65
    • VZ094
    EAN
    3250616660946
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65

    Ersatztür, vector, IP65 für VE112 VZ094

    Preis
     41,04 €
    / Stück *
     41,04 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatztür, vector, IP65 für VE112

    VZ094

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • VZ311

      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln

       55,38 €  / Stück*

    Passend zu

    • VE112DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, mit Rangierkanal

       107,88 €  / Stück*
    • VE112SN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, UV-stabil, o. Leitungseinführung

       132,16 €  / Stück*
    • VE112PN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, UV-stabil, m. metr. Leitungseinführung

       140,54 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      148 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      17 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Stein­grau
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ094
    PDF
    Hager RoHS Report VZ094
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ094 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ094

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ094 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ094

      Ersatztür, vector, IP65 für VE112

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VE118SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE118SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
       198,28 €
      / Stück *
       198,28 €
      / Stück *
    • 2
      VZ040M - Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff
      VZ040M
      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff
      Preis
       19,64 €
      / Stück *
       19,64 €
      / Stück *
    • 3
      VZ311 - Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln
      VZ311
      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln
      Preis
       55,38 €
      / Stück *
       55,38 €
      / Stück *
    • 4
      VE318DN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal
      VE318DN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal
      Preis
       415,59 €
      / Stück *
       415,59 €
      / Stück *
    • 5
      FZ411M - 1 x Kabeleinführungstülle, M32
      FZ411M
      1 x Kabeleinführungstülle, M32
      Preis
       2,30 €
      / Stück *
       2,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ersatztür, vector, IP65 für VE112

    Ersatztür, vector

    Höhe: 148 mm
    Breite: 280 mm
    Tiefe: 17 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Farbe: Steingrau
    Werkstoff: Kunststoff
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Reihen: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ094
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf