The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
    • univers N-HS Einbau­system
    • UZ61S2
    EAN
    3250616364905
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11
    • Sammelschiene
    • univers N-HS Einbau­system
    • Mehr sehen

    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück UZ61S2

    Preis
    € 28,68
    / Stück *
    € 28,68
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück

    UZ61S2

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UZ61S2
    PDF
    RoHS Report UZ61S2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UZ61S2 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ61S2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ61S2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ61S2

      Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      € 75,20
      / Stück *
      € 75,20
      / Stück *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 3
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 4
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      Preis
      € 231,59
      / Stück *
      € 231,59
      / Stück *
    • 5
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück

    Zubehör univers Innenausbau

    Werkstoff: Kupfer

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UZ61S2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf