Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter KD303M
Preis
25,63 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl3
Abmessungen
-
Länge132 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module7,50
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KD303M
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 132 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KD303M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 132 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KD303M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!