Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,450x250mm UM31UK
EAN
3250610660843
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
87,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rangierfeld für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
-
Montagezubehör 2 Produkte verfügbar
-
Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar
-
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe450 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe52 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF515,34 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,450x250mm
Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen.
Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 52 mm
Anzahl Felder: 1
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM31UK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen.
Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 52 mm
Anzahl Felder: 1
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM31UK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.