The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • FW324W
    EAN
    3250614300561
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör

    Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm FW324W

    Preis
    € 484,28
    / Stück *
    € 484,28
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm

    FW324W

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lack­stift
    • Plan­ta­sche
    • Abdeck­leiste
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      € 20,32  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      € 11,01  / Stück*
    • FZ24H

      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit

      € 20,58  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl Felder
      2
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      72
    Abmes­sungen
    • Höhe
      641 mm
    • Breite
      571 mm
    • Tiefe
      150 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      24
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    RoHS report FW324W
    PDF
    Hager REACH declaration FW324W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW324W | Hager Deutschland

      Produktbild FW324W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW324W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW324W

      Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
      Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2024-07-17

      PDF
      4,83 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ442N - Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
      FZ442N
      Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      € 115,52
      / Stück *
      € 115,52
      / Stück *
    • 2
      FZ444N - Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
      FZ444N
      Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
      Preis
      € 153,98
      / Stück *
      € 153,98
      / Stück *
    • 3
      FZ441N - Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,
      FZ441N
      Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      € 100,10
      / Stück *
      € 100,10
      / Stück *
    • 4
      FZ443N - Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 800 x 135mm, RAL9010,
      FZ443N
      Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 800 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      € 133,95
      / Stück *
      € 133,95
      / Stück *
    • 5
      FZ598N - Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44
      FZ598N
      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44
      Preis
      € 13,64
      / Stück *
      € 13,64
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm

    Installationsverteiler AP nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Schrank mit Tür aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene
    Klemmen siehe Zubehör.

    Montage auf: Aufputz
    Anzahl der Schienen: 3
    Anzahl Reihen: 3
    Anzahl Felder: 2
    Anzahl Module: 72
    Höhe: 641 mm
    Breite: 571 mm
    Tiefe: 150 mm
    Anzahl Schranktüren: 1
    Werkstoff: Stahl
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Ohne Schloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FW324W
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf