The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • FZ441N
    Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, Maße: 176 x 300 x 135 mm, Farbe RAL9010. Für Übergänge zwischen Leitungen und Verteilerschränken geeignet. Das Set beinhaltet ein Kanalprofil mit Sollbruchstellen für Installationskanäle (Tiefe: 40, 50, 60 mm). Steck- und verschiebbare Profilhalter mit Putzausgleich und Rastnasen passend für Verteilerschränke IP Standard 44/55, Tiefe: 150, 205 mm. Inklusive zwei Profilhaltern für Schränke bis 800 mm und drei bis 1300 mm Breite. Endkappen aufsteckbar.
    EAN
    3250612778010
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • RK-Ka­näle
    • Mehr sehen

    Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010, FZ441N

    Preis
    € 100,10
    / Stück *
    € 100,10
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,

    FZ441N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      176 mm
    • Breite
      300 mm
    • Tiefe
      135 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quickset
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    REACH declaration FZ441N
    PDF
    RoHS Report FZ441N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ441N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ441N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ441N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ441N

      Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ24H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit
      FZ24H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit
      Preis
      € 20,58
      / Stück *
      € 20,58
      / Stück *
    • 2
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *
    • 3
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      Preis
      € 17,15
      / Stück *
      € 17,15
      / Stück *
    • 4
      FZ12D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
      FZ12D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7, 5mm
      Preis
      € 10,98
      / Stück *
      € 10,98
      / Stück *
    • 5
      FZ36H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      FZ36H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      Preis
      € 24,01
      / Stück *
      € 24,01
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,

    Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

    Anzahl Felder: 1
    Höhe: 176 mm
    Breite: 300 mm
    Tiefe: 135 mm
    Anschluss-/Steckertyp: quickset
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ441N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf