The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ318LC
    EAN
    3250616669871
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse VZ318LC

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse

    VZ318LC

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      15,00 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ318LC
    PDF
    RoHS Report VZ318LC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ318LC | Hager Deutschland

      Produktbild VZ318LC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ318LC | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ318LC

      LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf