The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ06MMO
    EAN
    13250611004339
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt FZ06MMO

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt

    FZ06MMO

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör
    • VZ314RJ

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

      € 28,21  / Stück*
    • VZ315FF

      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

      € 27,28  / Stück*
    • VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      € 6,53  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      123 mm
    • Tiefe
      60 mm
    • Anzahl der Einheiten vertikal
      6
    Anschluss
    • Anzahl der Steck­ver­bin­der­öff­nungen
      6

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration FZ06MMO
    PDF
    RoHS Report FZ06MMO
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ06MMO | Hager Deutschland

      Produktbild FZ06MMO

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ06MMO | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ06MMO

      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015)

      Montageanleitung International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf