coviva Smartbox • TKP100A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • TKP100A
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
            GLT1511
            Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
            Preis
             4,29 €
            / Stück *
             4,29 €
            / Stück *
            2
            FWQ61D1 - Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,1x6 Reihen 950x300x161mm,QS, leer o.Tür
            FWQ61D1
            Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,1x6 Reihen 950x300x161mm,QS, leer o.Tür
            Preis
             328,62 €
            / Stück *
             328,62 €
            / Stück *
            3
            KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
            KN06N
            Klemmen QC N 6Klemmstellen
            Preis
             5,03 €
            / Stück *
             5,03 €
            / Stück *
            4
            SPA931 - Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
            SPA931
            Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
            Preis
             249,89 €
            / Stück *
             249,89 €
            / Stück *
            5
            BRAP651301ELN - Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
            BRAP651301ELN
            Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
            Preis
             62,44 €
            / m *
             62,44 €
            / m *
            Ausverkauft
            TKP100A - coviva Smartbox
            TKP100A - coviva Smartbox
            TKP100A - coviva Smartbox
            TKP100A - coviva Smartbox
            Ausverkauft

            coviva Smartbox

            TKP100A

            TKP100A - coviva Smartbox
            TKP100A - coviva Smartbox
            TKP100A - coviva Smartbox
            Ausverkauft
            TKP100A - coviva Smartbox

            coviva Smartbox TKP100A

            EAN
            3250615919816
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preis
            Preis auf Anfrage

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.


            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Downloads
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Unverzichtbares Zubehör

            Previous
            Previous
            TRB201
            TRB201
            Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            TRC270D
            TRC270D
            Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            TRE201
            TRE201
            Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            TRE202
            TRE202
            Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            TRM690G
            TRM690G
            Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Technische Merkmale

            Ausstat­tung
            • Web server
              Ja
            • Anzahl Kanäle
              1
            Span­nung
            • Betriebss­pan­nung
              5 - 5 V
            • Betriebss­pan­nung über Bus
              30 - 30 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              DC
            Einstel­lungen
            • Unter­stützten Einstellm­odus
              quicklink
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Frequenz
            • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
              433,4 - 868,3 MHz
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              0 - 40 °C
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Mit LED Anzeige
              Nein
            Abmes­sungen
            • Breite
              77 mm
            • Tiefe
              26,50 mm
            Texte
            • Funk­tion
              Steu­e­rung und Visu­a­li­sie­rung von Funk und WLAN Instal­la­ti­onen per App und Browser, einfache Erstel­lung von Szenen (Covi­gram­men) via App für das Auslösen von Akti­onen durch defi­nier­bare Ereig­nisse oder manuell, Schalt-, Dimm-, Jalou­sie- und Tempe­ra­tur­funk­ti­onen
            • Kodie­rung
              Verwal­tung von 3 Benut­zer­pro­filen
            • Monta­geart
              Freistehend oder Wand­mon­tage
            • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
              Mit 2 USB-­Buchsen für WLAN Stick für coviva

            Downloads

            • Produktbild

              Bild TKP100A | Hager Deutschland

              Produktbild TKP100A

            • Montageanleitung

              Bild Bedienungs- und Konfigurationsanleitung für coviva (EN, 2019-07) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Konfigurationsanleitung für coviva (EN, 2019-07)

              Montageanleitung en-GB 2019-07-02

              PDF
              9,95 MB
              Bild Bedienungs- und Konfigurationsanleitung für coviva (IT, 2018-01) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Konfigurationsanleitung für coviva (IT, 2018-01)

              Montageanleitung it-IT 2018-03-08

              PDF
              9,36 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A -COVIVA (EN-FR-DE, Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A -COVIVA (EN-FR-DE, Stand: 07.2018)

              Quick Guide (EN, FR, DE, 2018-07)

              PDF
              2,36 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A -COVIVA (IT,SE, NL, 2018-07) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A -COVIVA (IT,SE, NL, 2018-07)

              Montageanleitung it-IT, sv-SE 2018-06-21

              PDF
              2,42 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A - Coviva (GB-FR-DE-IT-SE-NL-ES-PT-TR, 2016-12) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für TKP100A - Coviva (GB-FR-DE-IT-SE-NL-ES-PT-TR, 2016-12)

              Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04

              PDF
              10,16 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (DE, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (DE, Stand: 07.2019)

              Montageanleitung de-DE 2019-07-02

              PDF
              15,04 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (EN, 2019-07) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (EN, 2019-07)

              Montageanleitung en-GB 2019-07-02

              PDF
              14,95 MB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (IT, 2018-01) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für coviva (IT, 2018-01)

              Montageanleitung it-IT 2018-03-08

              PDF
              13,86 MB
              Bild Installationsanleitung für PACKCOVIVAFP, TKP100 - coviva Smartbox (DE-EN-IT-FR, Stand: 10.2015) | Hager Deutschland

              Installationsanleitung für PACKCOVIVAFP, TKP100 - coviva Smartbox (DE-EN-IT-FR, Stand: 10.2015)

              Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08

              PDF
              13,87 MB
              Bild Montageanleitung für TKP100A - coviva Smartbox (DE, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für TKP100A - coviva Smartbox (DE, Stand: 07.2019)

              Montageanleitung de-DE 2019-07-02

              PDF
              9,95 MB
            • Produktanhang

              Bild Kompatibilitätskatalog für TKP100A - HVG | Hager Deutschland

              Kompatibilitätskatalog für TKP100A - HVG

              Produktanhang de-DE 2021-01-11

              PDF
              422,02 kB
              Bild Kompatibilitätskatalog international für TKP100A | Hager Deutschland

              Kompatibilitätskatalog international für TKP100A

              Produktanhang en-GB, fr-FR, de-DE 2021-01-11

              PDF
              616,01 kB
            • Endverbraucher Kurzanleitung

              Bild Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, IT, E, NL, ES, PT, TR, 2018-07) | Hager Deutschland

              Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, IT, E, NL, ES, PT, TR, 2018-07)

              Endverbraucher Kurzanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04

              PDF
              3,90 MB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf