The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Zubehör
  • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
  • TGM616D
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen TGM616D

EAN
3250615879783
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen

TGM616D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
TGM600E
TGM600E
Endkappen für TGM6xx (20 Stk)
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration TGM616D
PDF
Hager RoHS Report TGM616D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild TGM616D | Hager Deutschland

    Produktbild TGM616D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TGM616D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TGM616D

    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TGZ181 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
    TGZ181
    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
  • 2
    TGZ185 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
    TGZ185
    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
  • 3
    TG008 - Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
    TG008
    Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
  • 4
    TGM620D - Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen
    TGM620D
    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen
  • 5
    TGM600E - Endkappen für TGM6xx (20 Stk)
    TGM600E
    Endkappen für TGM6xx (20 Stk)

Ausschreibungstext

Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen

Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar.

Nennstrom: 16 A
Farbe: Lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TGM616D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf