The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Trafo und Steck­dosen
    • ST303
    Der Klingeltransformator ist für die Stromversorgung von Türklingeln konzipiert. Mit Eingangsspannung von 230V und Ausgangsspannungen von 8V sowie 12V bei einer Leistung von 8VA. Die kompakte Bauform mit 2 Platzeinheiten (PLE) ermöglicht eine einfache Montage in Verteilerkästen. Ideal für die Installation sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden.
    EAN
    3250615703033
    Marke
    Hager
    VPE
    6 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Trafo und Steck­dosen

    Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE ST303

    Preis
    € 40,41
    / Stück *
    € 40,41
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE

    ST303

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      8 - 12 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung 2
      12 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      8 VA
    • Leis­tung
      8 VA
    • Verbrauchte Leis­tung in W
      8 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      111 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Ausstat­tung
    • Kurz­schluss­si­cher
      Ja
    • Ein-/Aus­schalter
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 35 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom 1
      1 A
    • Ausgangs­strom 2
      0,67 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      1 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      4
    • Stan­dard
      EN 61558-1;EN 61558-2-8
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST303
    PDF
    RoHS Report ST303
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ST303 | Hager Deutschland

      Produktbild ST303

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ST303 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ST303

      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE

      PDF
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      257,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      EE960
      Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      Preis
      € 105,92
      / Stück *
      € 105,92
      / Stück *
    • 2
      ST313 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      ST313
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      Preis
      € 87,11
      / Stück *
      € 87,11
      / Stück *
    • 3
      ST305 - Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE
      ST305
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE
      Preis
      € 84,03
      / Stück *
      € 84,03
      / Stück *
    • 4
      ST315 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE
      ST315
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE
      Preis
      € 188,18
      / Stück *
      € 188,18
      / Stück *
    • 5
      ST312 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
      ST312
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
      Preis
      € 97,41
      / Stück *
      € 97,41
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE

    Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

    Ausgangsspannung: 8 - 12 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Anzahl Module: 2
    Leistungsaufnahme VA: 8 VA
    Temperaturschutz: Ja
    Kurzschlusssicher: Ja
    Ein-/Ausschalter: Nein
    Isolationsspannung Ui: 4000 V
    Betriebstemperatur: -20 - 35 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ST303
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf