Kompaktleuchte für Verteilereinbau • EE960 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
            • Trafo und Steck­dosen
            • EE960
            EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
            EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau

            Kompaktleuchte für Verteilereinbau

            EE960

            EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
            EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Kompaktleuchte für Verteilereinbau EE960

            EAN
            3250612259601
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H45
            Preis
            97,20 €
            / Stück *
             97,20 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              0 - 40 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -5 - 60 °C
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1 - 6 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 10 mm²
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1 W
            Abmes­sungen
            • Höhe
              70 mm
            • Breite
              54 mm
            • Tiefe
              51 mm
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 230 V

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration EE960 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EE960 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild EE960 | Hager Deutschland

              Produktbild EE960

            • Montageanleitung

              Bild Bedienungsanleitung für EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau (DE-PT-EN-IT-FR, Stand: 12.2009) | Hager Deutschland

              Bedienungsanleitung für EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau (DE-PT-EN-IT-FR, Stand: 12.2009)

              Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

              PDF
              447,09 kB
              Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10

              PDF
              567,12 kB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-03-18

              PDF
              118,82 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              SN017 - Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE
              SN017
              Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3, 5PLE
              Preis
               30,31 €
              / Stück *
               30,31 €
              / Stück *
            • 2
              SNS016 - Steckdose 16A 250V 2,5PLE, QuickConnect
              SNS016
              Steckdose 16A 250V 2, 5PLE, QuickConnect
              Preis
               11,76 €
              / Stück *
               11,76 €
              / Stück *
            • 3
              ST301 - Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
              ST301
              Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
              Preis
               28,51 €
              / Stück *
               28,51 €
              / Stück *
            • 4
              ST303 - Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
              ST303
              Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
              Preis
               37,08 €
              / Stück *
               37,08 €
              / Stück *
            • 5
              ST303N - Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
              ST303N
              Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
              Preis
               62,91 €
              / Stück *
               62,91 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Kompaktleuchte für Verteilereinbau

            Herausnehmbare Kompaktleuchte mit Wahlschalter als Verteilereinbau-Licht oder als herausnehmbare Handleuchte. Als Verteilereinbau-Licht: Einstellung I = automatisches Einschalten bei Spannungsausfall (LED leuchtet grün), Einstellung 0 = kein automatisches Einschalten bei Spannungsausfall (LED Leuchtet rot). Als herausnehmbare Handleuchte: I = manuelles Einschalten der Leuchte, 0 = manuelles Ausschalten der Leuchte.

            Frequenz: 50 - 50 Hz
            Montageart: Klemmbefestigung
            Schraubanschluss
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
            Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : EE960
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf