Steckmodul 1 polig 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 275V SPN015
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module1
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1275 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-111,5 kV
-
VersorgungsspannungsartAC
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Abmessungen
-
Höhe52,4 mm
-
Breite17,5 mm
-
Tiefe55,3 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Netzform
-
NetzformTN, TT
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPN015
Steckmodul 1 polig 40kA Typ 2 für Überspannungsableiter 275V
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Mehr Downloads