Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt SPB215
Preis
€ 176,50
/ Stück
*
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart1P+N
-
Position NeutralleiterRechts
Kapazität
-
Anzahl Module2
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 415 V
-
Dauerbetriebsspannung Uc275 V
-
Spannungsschutzpegel Up1,6 kV
-
Spannungsschutzpegel Up N-PE1500 V
-
Spannungsschutzpegel Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spannungsschutzpegel Up L-PE1,6 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung AC (Signalkontakt)5 - 250 V
-
Bemessungsbetriebsspannung DC (Signalkontakt)30 - 30 V
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111350 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Referenzprüfspannung Utest AC255 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Nennspannung240 - 415 V AC ± 10%
Elektrischer Strom
-
Kurzschlussstrom (Isccr)25 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)80 A
-
Nennableitstrom In20 kA
-
Nennableitstoßstrom In 820 µs L-N (PEN)20 kA
-
Bemessungsbetriebsstrom AC (Signalkontakt)0,005 - 1,5 mA
-
Bemessungsbetriebsstrom DC (Signalkontakt)1 - 1 A
-
Folgestromlöschfähigkeit0,1 kA
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax)40 kA
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Fehlerstrom Ipe< 5 μA
Abmessungen
-
Höhe96,8 mm
-
Breite35,60 mm
-
Tiefe65,7 mm
-
Abisolierlänge16 mm
-
Abisolierlänge (Signalkontakt)7 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz5 - 95%
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. Höhe2000 m
Netzform
-
NetzformTN-S, TT
-
Netzform TNNein
-
Netzform TN-CNein
-
Netzform TN-C-SNein
-
Netzform TN-SJa
-
Netzform TTJa
-
Netzform ITNein
-
Netzform DCNein
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
-
Nennlaststrom IL80 A
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter (Signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt starrer Leiter (Signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse1
Normen
-
Typ des ÜberspannungsschutzgerätsT2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 4,5 Nm
-
Geeignet für InnenbereichJa
Konfiguration
-
Mit integrierter SicherungNein
Konnektivität
-
MontageartHutschiene
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschlusstyp (Signalkontakt)Steckanschluss, Schraubanschluss
Funktionen
-
Netzform sonstigeNein
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm4
-
StandardIEC/EN 61643-11
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSPD
Sicherheit
-
TOV-Verhalten bei UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
SchutzmodusL-N, L-PE, N-PE
-
Stromauslösefaktor k1,6
-
TOV-Verhalten bei UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Werkstoff
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast, Polyamid (PA)
Gebrauch
-
Ist zugänglichJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPB215
Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Tipps
22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB
Ein Muss für die sichere Elektroinstallation
PDF376,55 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Mehr Downloads