Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 IT System mit Defektanzeige SPB517
Preis
216,67 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Typ 2-Ableiter 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module3
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1440 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-12,20 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-112200 V
-
VersorgungsspannungsartAC
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Abmessungen
-
Höhe98,7 mm
-
Breite53,40 mm
-
Tiefe65,7 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Netzform
-
NetzformIT, TN, TT
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt Signalkontakt0,14 - 1,5 mm²
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SPB517
Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 IT System mit Defektanzeige
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-06-14
PDF906,47 kB
Mehr Downloads