Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß SL200559329016
EAN
4012740017824
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
10,63 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 40 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe115 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kBKonformitätserklärung pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200559329016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200559329016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.