Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 schwarz SL201159489011
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Außeneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 14 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Vorbestückt mitAntennenanschluss
-
Höhe160 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
LeergehäuseNein
-
Anschluss-/SteckertypDurchgangsdose
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitBereits vorbestückt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL201159489011
Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 schwarz
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Datenblatt
Datenblatt SSD5-xx
Datenblatt en-GB, de-DE 2016-03-30
PDF408,30 kB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Ausschreibungstext
Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / SAT.
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden.
Vorbestückt mit: Antennenanschluss
Höhe: 160 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL201159489011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...