The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • tehalit Gerä­te­träger für SL
    • SL20055949D1
    EAN
    4012740852098
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • tehalit Gerä­te­träger für SL

    Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 aluminum SL20055949D1

    Preis
    € 90,68
    / Stück *
    € 90,68
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 aluminum

    SL20055949D1

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Anten­ne­n­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      115 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Länge
      130 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Enddose
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Alumi­nium
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Bereits vorbe­stückt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL20055949D1
    PDF
    RoHS Report SL20055949D1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SL20055949D1 | Hager Deutschland

      Produktbild SL20055949D1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL20055949D1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL20055949D1

      Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 aluminum

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt SSD5-xx | Hager Deutschland

      Datenblatt SSD5-xx

      Datenblatt en-GB, de-DE 2016-03-30

      PDF
      408,30 kB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      SL20080A9011
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 1,59
      / Stück *
      € 1,59
      / Stück *
    • 2
      SL20080901D1 - Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Alu
      SL20080901D1
      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Alu
      Preis
      € 35,38
      / Stück *
      € 35,38
      / Stück *
    • 3
      SL20080AD1 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080AD1
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      € 1,97
      / Stück *
      € 1,97
      / Stück *
    • 4
      SL200809019011 - Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      SL200809019011
      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 25,46
      / Stück *
      € 25,46
      / Stück *
    • 5
      SL20080911D1 - Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080911D1
      Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      € 36,16
      / Stück *
      € 36,16
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 aluminum

    Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT.

    Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden.

    Vorbestückt mit: Antennenanschluss
    Höhe: 115 mm
    Tiefe: 48 mm
    Länge: 130 mm
    Leergehäuse: Nein
    Werkstoff: PC-ABS
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SL20055949D1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf