Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm reinweiß SL200559329010
EAN
4012740851824
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 38 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe115 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SL200559329010
Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm reinweiß
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mehr Downloads