Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Aluminium SL200552D1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Inneneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Außeneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Endstück für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Schnittkaschierung für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe55 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeAluminium
-
OberflächeFoliert
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)30 %
-
Oberteil mit DichtlippeOhne Dichtlippe
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL200552D1
Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Aluminium
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Ausschreibungstext
Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200552D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...