Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß SL20055219016
EAN
4012740017510
Marke
Hager
VPE
36 m
Preisgruppe
T10
Preis
6,07 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
SL200551
Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm
4,56 €/ m
Optionales Zubehör
-
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
-
Schnittkaschierung für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Abdeckung, Tür
-
Oberteil mit DichtlippeDichtlippe Richtung Wand/Boden
Ausstattung
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kBKonformitätserklärung pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055219016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055219016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.