The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Um- und Schlüs­selschalter
  • SFT340
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Wechselschalter 3 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben SFT340

EAN
3250615510938
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
 71,73 €
/ Stück *
 71,73 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wechselschalter 3 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben

SFT340

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    3P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    0,60 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    40 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    0,60 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    52,50 mm
  • Tiefe
    70 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    0
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 16 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    200000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
    25000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
    25000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    6,30 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    2,10 W
Konnek­ti­vität
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SFT340
PDF
Hager RoHS Report SFT340
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild SFT340 | Hager Deutschland

    Produktbild SFT340

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SFT340 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SFT340

    Wechselschalter 3 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Produktlizenz

    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SFB216 - Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
    SFB216
    Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
    Preis
     37,08 €
    / Stück *
     37,08 €
    / Stück *
  • 2
    SFT225 - Wechselschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    SFT225
    Wechselschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    Preis
     40,92 €
    / Stück *
     40,92 €
    / Stück *
  • 3
    SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
    SFL225
    Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
    Preis
     40,92 €
    / Stück *
     40,92 €
    / Stück *
  • 4
    SFT125 - Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    SFT125
    Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    Preis
     21,16 €
    / Stück *
     21,16 €
    / Stück *
  • 5
    SFB125 - Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
    SFB125
    Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
    Preis
     20,33 €
    / Stück *
     20,33 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wechselschalter 3 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben

Wechselschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 40 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SFT340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf