The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Um- und Schlüs­selschalter
  • SFB125
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten SFB125

EAN
3250615510754
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
 20,33 €
/ Stück *
 20,33 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten

SFB125

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    1P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    0,37 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    25 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
    0,52 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    0,37 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    70 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    0
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 16 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    200000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
    25000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
    25000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,90 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    0,90 W
Konnek­ti­vität
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SFB125
PDF
Hager RoHS Report SFB125
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild SFB125 | Hager Deutschland

    Produktbild SFB125

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SFB125 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SFB125

    Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Produktlizenz

    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
    SFL225
    Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
    Preis
     40,92 €
    / Stück *
     40,92 €
    / Stück *
  • 2
    SFL125 - Wechselschalter 25A 1Wechsler 230VAC 1PLE
    SFL125
    Wechselschalter 25A 1Wechsler 230VAC 1PLE
    Preis
     21,16 €
    / Stück *
     21,16 €
    / Stück *
  • 3
    SFT225 - Wechselschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    SFT225
    Wechselschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt oben
    Preis
     40,92 €
    / Stück *
     40,92 €
    / Stück *
  • 4
    SFT440 - Wechselschalter 4 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben
    SFT440
    Wechselschalter 4 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben
    Preis
     84,45 €
    / Stück *
     84,45 €
    / Stück *
  • 5
    SFB216 - Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
    SFB216
    Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
    Preis
     37,08 €
    / Stück *
     37,08 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten

Gruppenschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Nennstrom: 25 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 1
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SFB125
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf