Wechselschalter 25A 2W 230VAC 2PLE • SFL225 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
            • Um- und Schlüs­selschalter
            • SFL225
            SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
            SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE

            Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE

            SFL225

            SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
            SFL225 - Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE SFL225

            EAN
            3250615510822
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H45
            Preis
            40,92 €
            / Stück *
             40,92 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
            • ESC080

              Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

               19,18 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              2
            • Posi­tion Neutral­leiter
              ohne Neutral­leiter
            • Polart
              2P
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              25 A
            • Abschalt­ver­mögen bei 400 V in AC23A
              529 A
            • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
              0,37 kA
            • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
              25 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
              25 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
              25 A
            • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
              25 A
            • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
              0,52 kA
            • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
              0,37 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              1,80 - 1,80 Nm
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 230 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              440 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              2
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Abmes­sungen
            • Höhe
              83 mm
            • Breite
              35 mm
            • Tiefe
              68 mm
            Ausstat­tung
            • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
              0
            • Anzahl Öffner­kon­takte
              0
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -20 - 50 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -40 - 80 °C
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1.5 - 10 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 16 mm²
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              200000
            • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
              25000
            • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
              25000
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1,80 W
            • Verlust­leis­tung pro Pol
              0,90 W
            Konnek­ti­vität
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Verscho­bene Klemme
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Verscho­bene Klemme

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration SFL225 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SFL225 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild SFL225 | Hager Deutschland

              Produktbild SFL225

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Produktlizenz

              Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

              Licence for NETHERLANDS

              Produktlizenz International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              SFB116 - Gruppenschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
              SFB116
              Gruppenschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
              Preis
               18,54 €
              / Stück *
               18,54 €
              / Stück *
            • 2
              SFB125 - Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
              SFB125
              Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
              Preis
               20,33 €
              / Stück *
               20,33 €
              / Stück *
            • 3
              SFB216 - Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
              SFB216
              Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE
              Preis
               37,08 €
              / Stück *
               37,08 €
              / Stück *
            • 4
              SFB225 - Gruppenschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fußkontakt unten
              SFB225
              Gruppenschalter 2 polig 25A mittig Aus, Fußkontakt unten
              Preis
               39,64 €
              / Stück *
               39,64 €
              / Stück *
            • 5
              SFL116 - Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE
              SFL116
              Wechselschalter 16A 1Wechsler 230VAC 1PLE
              Preis
               19,83 €
              / Stück *
               19,83 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE

            Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

            Nennstrom: 25 A
            Isolationsspannung Ui: 440 V
            Anzahl Module: 2
            Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
            Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : SFL225
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf